text.skipToContent text.skipToNavigation

고무 호스 — 연결구 — 연결구

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

고무 호스 — 연결구 — 연결구
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-PB12-PM12 황동 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-PB12-TA12 황동 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
B-PB4-MT4 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
B-PB4-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-PB4-TA4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
B-PB6-MT6 황동 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
B-PB6-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-PB6-PM6 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-PB6-TA6 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
B-PB6-TM10 황동 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
B-PB8-PM8 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-PB8-TA8 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
B-PB8-TM12 황동 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB12-PM12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-PB12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB4-6 316 스테인리스강 1/4인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - Ver producto
SS-PB4-MT4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-PB4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-PB4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-PB4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB4-TM6 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB4-TM8 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB6-6 316 스테인리스강 3/8인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - Ver producto
SS-PB6-MT6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-PB6-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-PB6-PM6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-PB6-SL6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-PB6-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB6-TA6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB6-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB6-TM10 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB6-TM8 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB8-6 316 스테인리스강 1/2인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - Ver producto
SS-PB8-MT8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-PB8-PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-PB8-SL8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-PB8-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-PB8-TM12 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.