카탈로그
중압 튜브 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅은 20000psig(1378bar)까지 누설 없는 가스 밀폐와 진동 저항을 제공합니다. 316 스테인리스강, 슈퍼듀플렉스 합금 2507 또는 합금 625 재질로 이용 가능합니다.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4FK0-1-4MP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 중압 콘 & 쓰레드 | 제품 보기 |
| SS-4FK0-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6FK0-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6FK0-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6FK0-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6FK0-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8FK0-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.