Vannes Swagelok®
Étanches et durables, les vannes Swagelok sont d’une fiabilité éprouvée dans des applications industrielles critiques du fait de leur capacité à contrôler efficacement le débit dans des conditions d’exploitation et pour des pressions et températures de service les plus diverses.
Voir des vannesConnues pour la qualité de leur conception et leur durabilité – deux caractéristiques qui résultent d’un approvisionnement en matériaux et de procédés de fabrication soigneusement contrôlés – les vannes Swagelok sont d’une grande fiabilité, même après des années de service dans des applications des plus exigeantes. Nous testons rigoureusement chaque vanne pour nous assurer qu’elle satisfait à nos normes de qualité, afin que vous puissiez avoir l’assurance de leur efficacité à long terme dans votre environnement d’exploitation.
Les vannes Swagelok sont disponibles :
- Avec une grande variété de raccordements, dont les raccords pour tubes contrôlables Swagelok
- Dans toutes sortes de matériaux, afin que vous puissiez trouver des produits compatibles avec les conditions d’exploitation et les fluides utilisés
- Avec un nettoyage standard ou avec un nettoyage spécial pour les applications haute pureté et très haute pureté, et avec des certifications « faibles émissions » selon les normes API
Trouvez de l’aide pour sélectionner des vannes adaptées à vos applications, pour suivre une formation à l’installation et à la maintenance ou pour résoudre des problèmes grâce à notre réseau mondial qui compte près de 200 centres de vente et de services agréés Swagelok.
Regarder nos vidéos sur les vannes
Vous cherchez des conseils pour choisir et exploiter des vannes ?
Catégories de vannes

Clapets anti-retour
- Clapets anti-retour soudés haute pureté, série CW
- Clapets anti-retour à levée verticale, série 50
- Clapets anti-retour, séries C, CP et CH
- Clapets de sur-débit
- Ersatzteile und Zubehör

Manifolds
- 2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
- 3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
- 5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
- Ersatzteile und Zubehör
- Probenauswahl

Raccords rapides
- Ersatzteile und Zubehör
- Instrumentierungs-Schnellkupplungen
- Miniatur-Schnellkupplungen
- PTFE gedichtete Schnellkupplungen
- Schnellkupplungen für vollen Durchfluss

Soupapes
- Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P
- Ersatzteile und Zubehör
- Proportionale Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV
- Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV
- Überströmventile für mittleren Druck, Serie RV

Vannes d'interface de lignes de process (double arrêt et purge)
Facilitez la transition de la ligne de process vers l’instrumentation dans des espaces exigus tout en limitant le nombre de points de fuite potentiels.

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour
- Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck, Serie IPT
- Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie CTB
- Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie FKB
- Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)
- Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60

Vannes à membrane
- Ersatzteile und Zubehör
- Federlose Membranventile für modulare Gassysteme, 1,125 Zoll, Serie DE
- Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS
- Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)
- Membranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH
Catalogues des vannes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Packungslose Ventile mit Ganzmetallabdichtung gegen Atmosphäre; Druckraten bis 241 bar (3500 psig); Temperaturbereich bis 204°C (400°F); VCR®-Anschlüsse, Swagelok® Rohrverschraubungen und Schweißstutzen
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubungen oder NPT-Endanschlüsse; Edelstahl 316
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Robuste Ausführung aus Edelstahl, Durchflusskoeffizient bei Rückfluss ist weniger als 0
Hochreiner PFA-Werkstoff; Druckraten bis 12,4 bar (180 psig); Temperaturen bis 148°C (300°F); 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll Swagelok® PFA Rohrverschraubungen
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Durchflusskoeffizienten (Cv) von 4,0 bis 13,8; Metrische und zöllige Swagelok Rohrverschraubungen; ISO und NPT Rohrendanschlüsse lieferbar; Körper und Endanschlüsse aus Edelstahl 316.
Flüssigkeits- oder Gasanwendungen; Öffnungsdrücke von 0,68 bis 413 bar (10 bis 6000 psig); Endanschlüsse 6 bis 12 mm sowie 1/4 und 1/2 Zoll
Federbelastetes Packungssystem; Kompakte Bauweise; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F)
Geeignet für ultrahochreine Anwendungen; Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; Niederdruck- und Hochdruckmodelle; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung; Manuelle oder pneumatische Betätigung
Betätigung durch Vierteldrehung und voller Durchfluss; Niedriges Gewicht; Reinst-PFA-Werkstoff mit niedrigem Anteil extrahierbarer Substanzen für chemische Beständigkeit; 1/4 Zoll Swagelok® PFA-Kunststoffrohrverschraubungen für gleichbleibende Leistung.
Durchflusskoeffizient (Cv) zwischen 0,004 und 0,16 für gerade Ausführung; Nieder- und Hochdruckbetrieb; Mikrometerköpfe für reproduzierbare Einstellung lieferbar; Werkstoffe: Edelstahl 316 und Messing
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position
Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit; Cv-Bereich von 0,27 bis 0,62; Mit Hochtemperatursteuerköpfen einsetzbar bis 200°C (392°F); Optionaler elektronischer Steuerkopf-Stellungsmelder; Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung
2- und 3-Wege Ventile mit pneumatischer Betätigung und 90°-Handbetätigung., Modelle mit regulierbaren Durchfluss- und Bypass-Eigenschaften mit pneumatischerund manueller Betätigung
Packungslose, ganzmetallische Abdichtung; Druckbereich von Vakuum bis 241 bar (3500 psig); Temperaturbereich von -73 bis 121°C (–100 bis 250°F)
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich von –53 bis 232°C (-65 bis 450°F) mit Packung aus PTFE, bis 648°C (1200°F) mit Packung aus Grafoil®; Werkstoffe Edelstahl 316, Alloy 400, 20, 600, C-276 und Titan
Durch die ganz verschweisste Ausführung kann ein Austreten von Systemfluiden ausgeschlossen werden; Der Durchfluss setzt ein bei weniger als 0,14 bar (2 psi) Differenzdruck.
Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Absperrung, Bulkgasverteilung und Isolierung; Körper gegossen, geschmiedet und aus Edelstahl Stangenmaterial; Endanschlüsse 12 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll.
Merkmale: Materialien Edelstahl, Stahl und Duplex Edelstahl; druckstufen gemäß ASME B16.5 und ASME B16.34 für ausgewählte Konfigurationen; flanschverbindungen in Übereinstimmung mit ASME B16.5; kugelhahnbohrungen von 9,5 bis 49 mm (3/8 bis 2 Zoll)
Mit Sekundärpackung über dem Faltenbalg; Druckraten bis 172 bar (2500 psig); Temperaturen bis 648°C (1200°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll; Werkstoff Edelstahl
Packungslose Ventile mit ganzmetallischer Abdichtung zur Atmosphäre; Druckraten bis 34,4 bar (500 psig); Temperaturbereich bis 93°C (200°F); Endanschlüsse 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll
Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Swagelok® Rohrverschraubungen sowie NPT- und kegelige ISO-Gewindeanschlüsse; Abmessungen von 6 bis 12 mm sowie 1/8 bis 1/2 Zoll; Werkstoffe Messing und Edelstahl 316
Durchstoßbarer, gerader Durchgang für hohe Durchflussrate; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Packung unterhalb des Gewindes; Sitz und Spindelspitze austauschbar
Das kompakte Manometerabsperrventil von Swagelok® bietet schnelle, einfache Montage und Manometerwartung in einer leichten Einheit und auf kleinerem Raum als konventionelle Bauteile.
Auf-/Zu-,Umschalt- und Kreuzschalthähne; Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Temperaturen von –53 bis 148°C (–65 bis 300°F); Umgebungs- und Wärmeprozessanwendungen; Endanschlüsse von 3 bis 12 mm und 1/16 bis 3/4 Zoll
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Kompaktes, packungsloses Ventil schaltet den Fluss von einer Leitung zu einer anderen um. Torlon®-Spindelführung gewährleistet einwandfreie Ausrichtung für beständige Absperrfunktion. Die Steuerköpfe sind mit Federrückholung oder mit Doppelbetäti-gung lieferbar. Als Endanschlüsse sind 1/4 Zoll Swagelok® VCR® Metalldichtungs-fittings und 1/4 Zoll Rohrverschraubungen erhältlich. Auch mit anderen Endanschlüssen lieferbar; wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.
Körper aus Edelstahl 316L VAR; Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Endanschlüsse: 10 und 12 mm; 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll
Werkstoff Edelstahl 316; Sichere Ventilhalskonstruktion; Grafoil®-Packung für hohe Temperaturbeständigkeit
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Druckrate bis 413 bar (6000 psig); Temperatur bis 204°C (400°F); Endanschlüsse 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll; Edelstahlkonstruktion.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Mikrometerkopf für präzise, reproduzierbare Durchflusseinstellungen; Betriebsdruck bis 48,2 bar (700 psig); Temperaturbereich bis 482°C (900°F); Ausführung aus Edelstahl 316.
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Kugelhähne der Serie GB; Arbeitsdrücke bis 430 bar (6250 psig) mit Temperaturen von -40 bis 120°C (–40 to 248˚F); Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüsse und Innengewinde 3/8 bis 1 Zoll oder metrische Rohrverschraubungs-Endanschlüsse (12 mm bis 25 mm); korrosionsbeständiger Körperwerkstoff: 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276; Optionale API 607 Zertifizierung für feuersichere Anwendungen und NACE MR0175/ISO 15156 Zertifizierung für Sauergas
Größen 6 bis 25 mm und 1/8 bis 2 Zoll, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Messing und Sonderlegierungen, Auf/Zu- (2-Wege) und Umschalthähne (3-Wege), Selbständig nachstellende Sitzkonstruktion, Federbelastete, zweiteilige Spindelpackung
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Einstellbare und feste Öffnungsdrücke; Verschiedene Anschlussvarianten; Werkstoffe Edelstahl 316 und Messing
Kompakte Bauweise ; Betriebsdruck bis 68,9 bar (1000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F)
Merkmale: Gas- und Flüssigkeitsanwendung; Arbeitsdruck: 413 bar (6000 psig); Einstelldruck von 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig); Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/4 bis 1 Zoll NPT und ISO/BSP zylindrische Gewinde-Endanschlüsse; zertifiziert auf PED 97/23/EC Kategorie IV
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Modelle mit Handbetätigung und pneumatischem Steuerkopf; Ventilkörper in gerader, Winkel- und Kreuzausführung; Ventilkörper aus Edelstahl 316 oder Messing
Edelstahlkonstruktion ; Spindel mit nichtdrehender Kugelspitze in Metallsitzausführung oder mit Kegelspitze in Weichsitzausführung ; Durchstoßbar (Weichsitzausführung)
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Druckraten bis 68,9 bar (1000 psig); Temperaturen bis 482°C (900°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2 und 3/4 Zoll; Werkstoffe Messing, Edelstahl und Alloy 400.
Serie SK; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Temperaturen von −40 bis 150°C (−40 bis 302°F); Hohe Durchflusskapazität in kompakter Konstruktion; Endanschlüsse von 6 bis 8 mm und 1/4 bis 3/8 Zoll; Konstruktion aus Edelstahl 316
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Temperaturbereich bis 232 °C (450°F) mit PEEK-Spindelspitze; Werkstoffe: Edelstahl, Messing und Alloy 400
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Vannes
Swagelok propose toute une gamme de vannes pour les systèmes fluides industriels – vannes à boisseau sphérique, vannes à soufflet, clapets anti-retour, vannes à membrane, vannes de réglage fin, vannes à pointeau, vannes d’interface de lignes de process, vannes à boisseau cylindrique, raccords rapides et soupapes – qui permet à ses clients d’accéder aux solutions dont ils ont besoin pour obtenir un contrôle fiable du débit.