Hoses and Flexible Tubing — Thermoplastic Hose
Metal core hose available with these specifications:
- 1/4 to 1 in. (6 mm)
- –40°F (–40°C) to 200°F (93°C)
- 316 stainless steel, Nylon, carbon steel
- 2000 psig (137 bar) to 5000 psig (344 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Thermoplastic Hose — Nylon Hose — 7R 시리즈 나일론 호스
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type7R-4 나일론 - - - - 7R-8 나일론 - - - - 7R-6 나일론 - - - - -
Thermoplastic Hose — Nylon Hose — 8R 시리즈 나일론 호스
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type8R-12 나일론 - - - - 8R-4 나일론 - - - - 8R-6 나일론 - - - - 8R-8 나일론 - - - - -
Thermoplastic Hose — End Connections — 열가소성 호스용 코넥터
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-TP12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - S-TP8-TA8 탄소강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP4-AS4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - SS-TP4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-TP4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-TP4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP4-TM6 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP6-TA6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP8-AS8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - SS-TP8-PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-TP8-SL8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-TP8-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - -
Product Availability by Store Location
Hours