text.skipToContent text.skipToNavigation

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4P-2M 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-4P-4M 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-4P-4M-MP-SC11 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-4P-6M 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
S-4P-4M 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4P-2M 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4P-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-4P-4M 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4P-4T 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 - - Afficher le produit
SS-4P-6M 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4PM2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
SS-4PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4PST4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 UNF 나사 - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.