Vannes à pointeau et de réglage fin Swagelok®
Les différentes conceptions des vannes à pointeau – à chapeau intégral ou à chapeau union – ainsi que le choix importants d’options – modèles de tiges, types d’écoulement, matériaux, raccordements – permettent de réguler le débit avec précision dans une large gamme d’applications. Les vannes de réglage fin offrent la possibilité d’ajuster précisément le débit dans des applications qui mettent en œuvre des pressions faibles ou élevées et des débits faibles, moyens ou élevés.
View Needle and Metering ValvesSwagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.
Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.
Categorías

Compact Gauge Valves
Designed for fast installation, leak-resistance, and durability to ensure safety in industrial applications.

Recambios y Accesorios
Encuentre toda la variedad de recambios y accesorios para válvulas de aguja y de regulación—bloqueos de válvulas, discos de ruptura, conjuntos de mandos—y más.

Válvulas con Bonete roscado para Manómetros
Las válvulas para manómetro con bonete roscado ofrecen un aislamiento controlado y la conexión de dispositivos de medición de proceso para protegerlos de golpes de ariete y aumentos bruscos de la presión.

Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Las válvulas de aguja Sno-Trik cumplen los requisitos de las aplicaciones de alta presión—hasta 3100 bar (45.000 psig)—y tienen un orificio de prueba para la detección de fugas.

Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT
Las válvulas de aguja de media presión serie NVT tienen un vástago no giratorio y están disponibles en modelos en ángulo y recto para presiones hasta 4134 bar (60.000 psi).

Válvulas de Aguja para Servicio General, Series GU y F10
Para utilizar en aplicaciones de servicio general para aislar los fluidos del sistema. La aguja no giratoria de acero inoxidable favorece el cierre estanco y una larga vida útil.

Válvulas de Drenaje Serie 6DB
Las válvulas de drenaje de acero inoxidable 316 tienen una construcción con bonete de unión para mayor seguridad y empaquetadura de Grafoil® para un rendimiento a alta temperatura.

Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D
Estas válvulas, que incorporan un sistema de empaquetadura autocompensada y un diseño compacto, aseguran un rendimiento óptimo a presiones hasta 6000 psig y temperaturas de hasta 600°F.

Válvulas de aguja para servicio crítico, Series N y HN
Las válvulas de aguja con bonete de unión para servicio crítico incorporan roscas del vástago de acero inoxidable para mejorar el ciclo de vida útil y un perno de la empaquetadura diseñado para permitir ajustes en la posición abierta.

Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P
Las válvulas de macho cónico desplazable Swagelok® incorporan un obturador no giratorio que crea un cierre estanco y un orificio pasante para maximizar el caudal y facilitar la limpieza.

Válvulas de palanca
Explore compact toggle valves, available in stainless steel and brass, manual and pneumatically actuated models, and straight and angle body patterns.

Válvulas de regulación, Series S, M y 31
Conozca las válvulas de regulación Swagelok®, disponibles en modelos recto y en ángulo, en acero inoxidable 316 y latón y con variedad de conexiones finales y modelos de mandos.
Catalogues des vannes à pointeau et de réglage fin
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Features: Manual and pneumatically actuated models; Straight, angle, and cross body patterns; 316 SS and brass body materials
Features: Stainless steel construction; Nonrotating ball-tip and plug-tip stem designs; Roddable (plug-tip design)
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1200°F (648°C) with Grafoil® packing; 316 stainless steel; alloys 400, 20, 600, and C-276; and titanium materials
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Features: High-purity PFA material; Working pressures up to 180 psig (12.4 bar); Temperatures up to 300°F (148°C); 1/4, 3/8, and 1/2 in. Swagelok® PFA tube fitting end connections
Features: Roddable, straight-through orifice for maximum flow; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Packing below the threads; Replaceable seat and stem tip design
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Features: Live-loaded packing system; Compact design; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 600°F (315°C)
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Swagelok offers both low- and high-pressure metering valves in straight, angle, cross, and double patterns. A variety of end connection and handle options, including repeatable vernier handles, are also available.
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Features: Pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PEEK stem tip; Stainless steel, brass, and alloy 400 materials
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유
최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

니들 및 미터링 밸브
니들 밸브
니들 밸브는 신뢰할 수 있고 일관된 유량 제어를 제공하며 다양한 스템 구조, 재질, 크기 및 연결구로 제공되며 부식 조건과 극한의 조건을 견디도록 설계되었습니다. 유량 계수 범위 0.12 ~ 2.4 및 최대 압력 등급 45000psig(3100bar)으로 일반 유틸리티 서비스, 일체형 보닛, 스크류 보닛, 단조 몸체, 토글, 특수 애플리케이션용 유니언 보닛, 계장 블로우다운, 컴팩트 게이지, 비회전 스템 및 라이징 플러그 밸브가 공급 가능합니다. 유로 패턴으로는 직선형, 직각형, 크로스형이 포함되며 개폐 옵션으로는 수동과 공압식이 모두 포함됩니다.
미터링 밸브
미터링 밸브는 분석, 계장, 연구 애플리케이션에서 정밀한 유량 제어를 제공하며 저압 및 고압 상황에서 사용에 적합하며 저유량, 중유량, 대유량 애플리케이션에서 유량계수 0.004 ~ 0.16로 정밀 애플리케이션을위해 미세 조정 기능을 제공합니다. 유로 패턴은 직선, 직각, 크로스 및 더블형를 포함하며 압력등급은 최대 5000psig(344bar)입니다. 널드(Knurled), 라운드, 버니어, 슬롯 및 조정 가능한 토크 핸들 옵션은 반복적인 유량 조절, 향상된 유량 설정 제어, 또는 저압 애플리케이션에서 스크류 드라이버를 사용한 유량 설정 조절이 가능하게 합니다.