text.skipToContent text.skipToNavigation
Cone and thread fitting

Swagelok® Cone and Thread Fittings (IPT Series)

Swagelok® IPT series cone and thread fittings are manufactured in various alloys to provide reliable performance in different end-use environments and in medium- and high-pressure applications up to 60 000 psig (4134 bar).

View Cone and Thread Fittings

Cone and thread (C&T) connections have long been trusted to provide dependable medium- and high-pressure performance. Swagelok IPT series cone and thread fittings are available in 316 stainless steel, alloy 625, and alloy 2507 materials and in sizes from 1/4 in. up to 1 1/2 in. They can be used at temperatures up to 700°F (371°C).

Swagelok IPT series cone and thread fittings that meet NACE MR0175/ISO 15156 are available, as are anti-vibration connection components. Weep holes are standard on all pressure connections to make it simple to verify proper connection. Female medium- and high-pressure C&T fittings, adapters, and couplings are supplied complete with glands and collars except where noted.

Looking for more information about cone and thread fittings?

Contact Local Specialists

コーン&スレッド継手のカテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

コーン&スレッド(C&T)アダプターを使用すると、中圧/高圧下で確実に接続することができます。

カップリング

カップリング

カップリングやソケット・タイプの継手を使用すると、2本のパイプ/チューブを接続することができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

チューブ用のキャップやポート用のプラグを使用すると、最高使用圧力下のシステムにて確実なチューブや継手の封止が可能です。

グランド/カラー

グランド/カラー

カラーおよびグランド・ナットでチューブを固定すると、コーン&スレッド継手にてシール面が形成されます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッド継手を使用すると、隔壁用途の中圧/高圧下にて、部品同士を接続することができます。

高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ

高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ

高圧用コーン&フェルール継手は、過酷なアプリケーションにおいても漏れることなく、高圧、振動、衝撃に耐えます。

Cone and Thread Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Find the Right Fitting for Your Application

Follow a side-by-side comparison that demonstrates how Swagelok® FK series tube fittings can drastically reduce installation time compared to cone and thread fittings, and see how they protect against minor flaws that can lead to rework.

Compare the Fittings

関連資料/コラム記事

水素用途に適した継手の構造
水素用途に適した継手の構造

水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

水素輸送には、最適なコンポーネント選定が欠かせません
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには

水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。

Swagelokチューブ継手 FKシリーズを取り付ける海洋石油のオペレーター
導入事例:海洋石油のオペレーター

海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。