text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords à souder

Raccords à souder Swagelok®

Les raccords à souder Swagelok procurent dans la durée la robustesse et la fiabilité nécessaires à l’efficacité et à la sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications nécessitant des raccords très haute pureté, spécialement nettoyés ou industriels.

Afficher tous les raccords à souder

Swagelok propose un large choix de raccords soudés de différentes tailles, aux formes diverses et fabriqués dans différents matériaux, utilisables dans de nombreuses applications. Notre gamme comprend des raccords à souder bout à bout, des raccords à souder par emboîtement, des adaptateurs à souder et des raccords à souder submersibles conçus pour des applications haute pureté ou des applications industrielles générales. Compacts et adaptés aux espaces exigus, les raccords miniatures Micro-Fit® Swagelok offrent les mêmes débits et ont les mêmes spécifications d’utilisation que des raccords plus volumineux.

Disponibles dans des diamètres de 1/8 à 1 po et de 6 à 18 mm, fabriqués dans divers aciers inoxydables – 316, 316L, 316L VAR et 316L VIM-VAR – les raccords pour tubes à souder bout à bout sont conçus obtenir un alignement précis et une paroi régulière, tandis que les raccords pour tuyaux à souder par emboîtement offrent des parois épaisses qui prolongeront la durée de vie des systèmes exploités dans des conditions difficiles. Le choix du matériau de fabrication d’un raccord, d’un tuyau et d’un tube à souder est extrêmement important. Le fait d’utiliser le même matériau – qui aura donc le même coefficient de dilatation – permet de réduire le risque d’obtenir des soudures de mauvaise qualité, mais aussi le risque d’ovalisation ou de modifications des dimensions – autant d’éléments qui nuisent à la qualité des soudures.

Contacter un spécialiste

Weld Fitting Categories

Butt Weld Fittings

Butt Weld Fittings

Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.

High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings

High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings

Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.

Socket Weld Fittings

Socket Weld Fittings

Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.

Weld Adapters

Weld Adapters

High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.

Catalogues des raccords à souder

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

焊接接头

焊接接头

世伟洛克提供各种材料、尺寸和形状的焊接接头,以适应任何工业或高纯度应用。永久的高完整性连接件可采用多种合金,从而提供所需的强度和可靠性,以满足您对高质量和耐腐蚀性的要求。

我们的选择包括:

  • Micro-Fit® 高纯度卡套管对焊接头
  • 公称管承插焊接头
  • 水下焊接接头
  • 卡套管对焊自动接头
  • 卡套管对焊接头
  • 卡套管承插焊自动接头
  • 卡套管承插焊接头
  • 焊接转换接头

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.