クイック・コネクツ — PTFE製シール式クイック・コネクツ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm)
- –17~176°C
- 316ステンレス鋼、合金400
- 0.34~31.0 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8-D-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QTM8-D-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-8M0K4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8-D-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8-D-1210 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8A-B-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4A-B-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-1610 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-6PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4A-B-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2A-B-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - M-QTM2A-B-4PF 합금 400 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-1210 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QTM2-S-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QTM2A-B1-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間