Raccords à souder Swagelok®
Les raccords à souder Swagelok procurent dans la durée la robustesse et la fiabilité nécessaires à l’efficacité et à la sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications nécessitant des raccords très haute pureté, spécialement nettoyés ou industriels.
Afficher tous les raccords à souderSwagelok propose un large choix de raccords soudés de différentes tailles, aux formes diverses et fabriqués dans différents matériaux, utilisables dans de nombreuses applications. Notre gamme comprend des raccords à souder bout à bout, des raccords à souder par emboîtement, des adaptateurs à souder et des raccords à souder submersibles conçus pour des applications haute pureté ou des applications industrielles générales. Compacts et adaptés aux espaces exigus, les raccords miniatures Micro-Fit® Swagelok offrent les mêmes débits et ont les mêmes spécifications d’utilisation que des raccords plus volumineux.
Disponibles dans des diamètres de 1/8 à 1 po et de 6 à 18 mm, fabriqués dans divers aciers inoxydables – 316, 316L, 316L VAR et 316L VIM-VAR – les raccords pour tubes à souder bout à bout sont conçus obtenir un alignement précis et une paroi régulière, tandis que les raccords pour tuyaux à souder par emboîtement offrent des parois épaisses qui prolongeront la durée de vie des systèmes exploités dans des conditions difficiles. Le choix du matériau de fabrication d’un raccord, d’un tuyau et d’un tube à souder est extrêmement important. Le fait d’utiliser le même matériau – qui aura donc le même coefficient de dilatation – permet de réduire le risque d’obtenir des soudures de mauvaise qualité, mais aussi le risque d’ovalisation ou de modifications des dimensions – autant d’éléments qui nuisent à la qualité des soudures.
Catégories de raccords à souder
Adaptateurs à souder
Robustes et fiables, les raccords adaptateurs à souder pourront satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion.
Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout
Les raccords à souder bout à bout Micro-Fit sont adaptés aux systèmes nécessitant une miniaturisation, tout en conservant des spécifications de service et de débit identiques à celles de raccords plus volumineux.
Raccords à souder bout à bout
Les raccords à souder bout à bout – droits, coudés, en té ou en croix – ont un diamètre très précis adapté à celui du tube afin de créer des raccordements parfaitement étanches.
Raccords à souder par emboîtement
Usinés avec précision, les raccords à souder par emboîtement garantissent un parfait ajustement du tube et possèdent une paroi mince pour réduire l’apport calorifique du soudage.
Schweißfittings—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
Schweißfittings
Swagelok bietet eine Vielzahl von Schweißfittings aus verschiedenen Werkstoffen sowie in variablen Formen und Größen, so dass für alle industriellen oder hochreinen Anwendungen die passende Lösung dabei ist. Bei zahlreichen unterschiedlichen Legierungen profitieren Sie von dauerhaft zuverlässigen Verbindungen, die sämtliche Anforderungen bei Qualität und Korrosionsbeständigkeit erfüllen.
Unser Angebot umfasst:
- Micro-Fit® Stumpfschweißfittings für hochreine Anwendungen
- Muffenschweißfittings für dickwandige Rohre
- Unterwasserschweißfittings
- Rohrverbindungen mit Automatik-Stumpfschweißenden
- Stumpfschweißfittings
- Rohrverbindungen mit Automatik-Muffenschweißenden
- Muffenschweißfittings
- Schweißadapter