text.skipToContent text.skipToNavigation
溶接継手

Swagelok®溶接継手

Swagelok溶接継手は、超高純度用途、特別なクリーニングが必要なアプリケーション、一般産業アプリケーションにおいて、流体システムの効率および安全性を維持するのに欠かせない強度や耐久性を備えています。

すべての溶接継手を見る

スウェージロックは、多種多様なアプリケーション向けに、さまざまなサイズ、形状、材質の溶接継手を幅広く取り揃えています。そのラインアップには、高純度用および一般産業用のチューブ突き合わせ溶接継手、差し込み溶接継手、溶接アダプター、海底用溶接継手などがあります。Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手は、コンパクトながら、チューブ外径サイズがさらに大きい溶接継手と同等の流量および使用範囲を実現しており、狭いスペースでの使用に適しています。

サイズは1/8~1 インチ、6~18 mm、材質は316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼から選ぶことができます。チューブ突き合わせ溶接継手は、正確なアライメント(位置合わせ)が容易で、チューブ肉厚は常に均一です。パイプ差し込み溶接継手は厚肉で、過酷な状況下でも耐久性に優れています。溶接に際して、継手、パイプ、チューブの材質の選定は極めて重要です。膨張係数を同一にし、溶接不良、真円度のずれ、溶接に悪影響を与える寸法変化が発生する可能性を低減するため、必ず同じ材質のもの同士を溶接してください。

専門スタッフに相談する

焊接接头类别

对焊接头

对焊接头

对焊接接头的直通、弯头、三通和四通接头的直径经过精确加工,与卡套管直径相匹配,可实现高完整性连接。

承插焊接头

承插焊接头

精密加工的承插焊接接头可确保卡套管的正确接合,其薄壁特点可减少焊接热输入。

焊接转换接头

焊接转换接头

高完整性焊接转换接头提供强度和可靠性,可满足您对质量和耐腐蚀性的要求。

高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头

高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头

Micro-Fit 卡套管对焊接头适用于要求微型化的系统,同时提供与大型焊接接头同等的流量和服务等级。

溶接継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok®チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

溶接継手

溶接継手

Swagelok溶接継手は、さまざまな材質、サイズ、形状が揃っており、あらゆる一般産業アプリケーションや高純度アプリケーションで使用することができます。恒久的かつ確実に接続できるため、強度および信頼性を実現するほか、品質や耐食性の要件に適合するさまざまな合金を選ぶことができます。

製品ラインアップ:

  • 高純度用Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手
  • パイプ差し込み溶接継手
  • 海底用溶接継手
  • チューブ突き合わせ自動溶接継手
  • チューブ突き合わせ溶接継手
  • チューブ差し込み自動溶接継手
  • チューブ差し込み溶接継手
  • 溶接アダプター継手

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.