Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts courts
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 18 mm (1/8 à 1/2 po)
- À souder bout à bout, à souder par emboîtement
- Acier inoxydable 316, 316L ou 316L VAR, alliage C-22
- Pression maximale de 192 bar (2800 psig) à 585 bar (8500 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 숏 그랜드 — 숏 그랜드
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 12mm 튜브 맞대기 용접 316L-4-VCR-3AS 316L 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-4TB3P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 6mm 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 10mm 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 HC22-4-VCR-3S-4TB2 합금 C-22 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 SS-4-VCR-3-.75LG 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 소켓 용접 6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 316L-8-VCR-3AS 316L 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 자동 튜브 맞대기 용접 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 8mm 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 SS-4-VCR-3-.50LG 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 소켓 용접 6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VAR 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/4인치 튜브 맞대기 용접
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden