Catalogs
Система креплений — Приварная пластина для сдвоенной опоры
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | Acero inoxidable 304 | - | 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud | - | View Product |
304-S1T-WPM | Acero inoxidable 304 | - | 37 mm (1,46 pulg.): | - | View Product |
304-S3T-WP | Acero inoxidable 304 | - | 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.