Системы подачи и распределения газа Swagelok®
Подача и распределение газов—критически важная функция для многих промышленных, исследовательских и производственных предприятий. Безопасная, надежная и эффективная подача газов в необходимое место обеспечивает основу для успешной работы. Системы подачи и распределения доставляют газы от источника высокого давления до установки при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения.
Написать консультантуСтандартные газораспределительные щиты Swagelok поставляются полностью собранными и прошедшими испытания. Устройства легко заказать с помощью нашего руководства по применению в виде готовых решений, что сэкономит время ваших инженеров на разработку спецификации и закупку новых систем.
Модульные щиты Swagelok оборудованы минимальным количеством резьбовых соединений (что снижает объем потенциальных утечек), интуитивно понятную маркировку, способствующую безопасному и простому обслуживанию устройства, а также обеспечены ограниченной пожизненной гарантией Swagelok.
Узнать больше о системах Swagelok® для подачи и распределения газов
Системы подачи и распределения газов Swagelok предусматривают одну или более ступеней регулирования давления, и могут включать до четырех подсистем:
- разрядная рампа (SSI) Swagelok®
- газовый щит (SGP) Swagelok®
- подсистема переключения (SCO) Swagelok®
- Подсистема места потребления (SPU) Swagelok®
разрядная рампа (SSI) Swagelok®
Разрядная рампа устанавливает соединение между источником газа высокого давления и распределительной системой. Важно, чтобы разрядная рампа включала необходимые соединения с баллонами, шлангами, трубками, фильтрами, а также выпускными, продувочными и перепускными компонентами с целью безопасного поступления газа в подсистему регулирования давления или подсистему автоматического переключения. В случае единственного газового баллона узел может содержать только шланг и соединитель, а для нескольких баллонов может потребоваться клапанный блок с несколькими шлангами и запорной арматурой. Swagelok предлагает конфигурируемые варианты для продувки или выпуска газов при смене баллонов, что обеспечивает постоянную безопасность оператора, а также возможность дренировать отдельные линии с целью максимального увеличения времени работы.
Консультанты Swagelok убедятся, что все компоненты включены в комплект поставки и правильно подобраны с минимальным количеством точек соединения, и что шланги не будут лежать на земле, а будут надлежащим образом поддерживаться. Также мы можем подсказать, когда определенные газы требуют применения специальных шлангов.
газовый щит (SGP) Swagelok®
Газовый щит SGP дополняет первую ступень понижения давления исходного газа, и обеспечивает подачу газа на следующую ступень системы с заданным расходом. Понижение давления осуществляется через одну (одиночный регулятор давления) или две ступени (сдвоенный регулятор давления).
Swagelok предлагает модульные щиты, где предусмотрено легкое обслуживание, и любую часть можно отключить через соединение Swagelok (поэтому щит не придется демонтировать). Также реализованы опции регулятора и клапанов с цветовой маркировкой согласно требованиям вашего проекта. Мы помогаем вам понять необходимость в установке двухступенчатого регулятора.
подсистема переключения (SCO) Swagelok®
Подсистема автоматического переключения незаметно переходит с одного источника газа на другой для обеспечения бесперебойной подачи газа. Это осуществляется за счет заданных со смещением уставок двух регуляторов давления, что позволяет системе продолжать работу в процессе смены источника основного газа. Благодаря заданным точкам переключения, станция переключения уменьшает потери оставшегося в баллонах газа.
Swagelok гарантирует, что точка переключения останется неизменной, а также дополнительное регулирование на линии, если в вашей системе имеется регулятор в месте потребления на выходе—это может сократить расходы на регулятор в SCO. Специалисты Swagelok помогут вашей команде лучше понять функциональность рабочей системы, методы устранения неполадок и технического обслуживания.
Подсистема места потребления (SPU) Swagelok®
Является важнейшей завершающей ступенью регулирования давления перед использованием газа. Как правило, такие устройства оснащаются регулятором давления, манометром и запорным клапаном. Подсистемы места потребления являются удобным и точным методом регулировки давления согласно требованиям испытательного стенда или оборудования.
Swagelok предлагает стандартизацию и последовательную работу на месте потребления; доступны варианты с креплением на плоскую панель, снизу, сверху и на стену; компактный дизайн. Специалист Swagelok может показать вам скрытые возможности для экономии, например как использовать одноступенчатый SGP для минимизации расходов там, где допускается изменение давления между SGP и SPU.
Указания к применению систем газораспределения
Подробная информация о наших сборках.
가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.
그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.
Принцип работы промышленных систем подачи и распределения газов
Повысьте производительность, узнав о конструктивных параметрах, оказывающих наибольшее прямое влияние на эффективность работы промышленных систем подачи и распределения газов, включая простоту их эксплуатации и техобслуживания.
Прочесть информационный документРесурсы Swagelok специально для вас
ガス供給の安全性向上およびリスク軽減
ガス供給システムの設計、取り付け、メンテナンスにおけるリスクを特定し、安全かつ信頼性の高いオペレーションを実現するべく適切な部品を選定する方法を紹介します。
ガス供給システムやパネルを改善してメンテナンス・コストを削減するには
取り扱いが容易なガス供給パネルや全体効率が高いガス供給システムを使用することで、分析室や精油所といった施設のメンテナンス・コストを削減する方法を紹介します。
Q&A:効率的にガスを供給し、コストの削減や安全性の向上を実現するには
重要なガス供給システムの安全性と効率性の障害となる一般的な問題にはどのようなものがあるのか、また専門スタッフによるシステム評価によって得られる長期的な価値について紹介します。
ガス供給システムの安全性と効率性を向上させるために
研究室や試験設備、工業施設において、最大効率でオペレーションを行うには、ガス供給システムが非常に重要となります。今回は、ガス供給システムの健全性/安全性の最適化、コスト削減、ビジネスの成功に導く装置について紹介します。