|
Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 0,17 pulg. ID
Referencia #: SS-405-170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguitos de refuerzo interiorSeleccione entre una amplia variedad de recambios y accesorios para sus racores para tubo Swagelok. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 0,17 pulg. ID
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos de refuerzo interior
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-405-170 — Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 0,17 pulg. ID
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero Inoxidable |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tamaño conexión 2 | ID de 0,17 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | 황동 | 1/4인치 | - | 0.17인치 | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| B-405-2 | 황동 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| B-605-4 | 황동 | 3/8인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| B-6M5-4M | 황동 | 6mm | - | 4mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| B-815-6 | 황동 | 1/2인치 | - | 3/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-1015-8 | 스테인리스강 | 5/8인치 | - | 1/2인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-10M5-8M | 스테인리스강 | 10mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-1215-10 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 5/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-1215-8 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 1/2인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-12M5-10M | 스테인리스강 | 12mm | - | 10mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-12M5-8M | 스테인리스강 | 12mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-1615-12 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 3/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-1615-14 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 7/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-305-2 | 스테인리스강 | 3/16인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-405-2 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-405-3 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-505-3 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-505-4 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-605-277 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 0.277인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-605-3 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-605-4 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-6M5-4M | 스테인리스강 | 6mm | - | 4mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-815-4 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-815-6 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 3/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-8M5-6M | 스테인리스강 | 8mm | - | 6mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。