text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅, 3~50psig(0.21~3.5bar)

Réf. pièce : SS-6CA-MM-3

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Pression de tarage 0,21 à 3,5 bar (0,021 à 0,35 MPa, 3 à 50 psi)
Cv maximal 0.37
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
État de surface Standard
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Pression de tarage réglable

Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

스테인리스강 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅, 3~50psig(0.21~3.5bar)

Réf. pièce : SS-6CA-MM-3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Pression de tarage réglable
Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Spécifications

SS-6CA-MM-3 — 스테인리스강 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅, 3~50psig(0.21~3.5bar)

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Pression de tarage 0,21 à 3,5 bar (0,021 à 0,35 MPa, 3 à 50 psi)
Cv maximal 0.37
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
État de surface Standard
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4CA-3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-4CPA2-150 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4CPA2-3 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4CPA2-350 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4CPA2-50 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4CPA4-3 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-8CPA2-150 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-8CPA2-50 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CA-150 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-350 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-50 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-KZ-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-VCR-150 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-4CA-VCR-3 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-4CA-VCR-50 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-4CPA2-150 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA2-3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA2-350 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA2-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA2-RT-3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4CPA2-RT-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4CPA4-150 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA4-3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA4-50 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8CA-MM-3 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-8CPA2-150 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-350 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-DR-50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-RT-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.