text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 0,2, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, синяя кодировка (серия QTM2)

Part #: SS-QTM2A-B-4PMK5

Specifications

Attribute Value
Inclusión de aire 0,1 см3
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Наруж. резьба NPT
Cv Máximo 0,2 — при соединении со штоком DESO; 0,2 — при соединении со штоком SESO
Lubricante Смазка Krytox 240AC
Material de la junta tórica Из фторопласта (PTFE)
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Serie QTM2
Funda Especial Синяя кодировочная втулка
Derrame 0,1 см3
Pruebas 0,1 см3
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Bases

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 0,2, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, синяя кодировка (серия QTM2)

Part #: SS-QTM2A-B-4PMK5
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bases
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Specifications

SS-QTM2A-B-4PMK5 — Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 0,2, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, синяя кодировка (серия QTM2)

Attribute Value
Inclusión de aire 0,1 см3
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Наруж. резьба NPT
Cv Máximo 0,2 — при соединении со штоком DESO; 0,2 — при соединении со штоком SESO
Lubricante Смазка Krytox 240AC
Material de la junta tórica Из фторопласта (PTFE)
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Serie QTM2
Funda Especial Синяя кодировочная втулка
Derrame 0,1 см3
Pruebas 0,1 см3
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
M-QTM2A-B-4PF 합금 400 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QTM2A-B-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QTM2A-B-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QTM2A-B-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM2A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM2A-B-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K4 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM4A-B-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM4A-B-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM4A-B-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM4A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM4A-B-6PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM8A-B-1210 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-12PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM8A-B-12PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM8A-B-1610 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-16PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM8A-B-16PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM8A-B-810 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-8PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM8A-B-8PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT macho - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.