|
Gewindeadapter, Edelstahl, 1 1/16-12 JIC-Außengewinde x 3/4 Zoll NPT-Außengewinde
Art.-Nr.: SS-12-AN-1-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenOptimierte Übergänge zwischen Komponenten bei hoher Systemintegrität – ideal für einfache Fluidsystemverbindungen in kritischen Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Gewindeadapter, Edelstahl, 1 1/16-12 JIC-Außengewinde x 3/4 Zoll NPT-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-12-AN-1-12 — Gewindeadapter, Edelstahl, 1 1/16-12 JIC-Außengewinde x 3/4 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1 1/ 16-12 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | JIC-Außengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-A-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| SS-12-A-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-A | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-A-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| SS-16-A-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-16-AN-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 5/16-12인치 | 수나사 JIC 나사 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-A | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-A-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| SS-2-A-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-4-A | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-A-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| SS-4-A-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-4-AG-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-AN-1-2 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-AN-1-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-AT-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 JIC 나사 | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-A | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-6-AG-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-AN-1-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-AN-1-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 JIC 나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-6-AT-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 JIC 나사 | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-A | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-A-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| SS-8-A-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-8-AG-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-AN-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-AT-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.