|
Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 7/16-20 x filetage NPT mâle 1/4 po
Réf. pièce : SS-4-AN-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 7/16-20 x filetage NPT mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-4-AN-1-4 — Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 7/16-20 x filetage NPT mâle 1/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 7/16-20 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage JIC mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-12-A-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| SS-12-A-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-12-AN-1-12 | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 JIC 나사 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-16-A | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-16-A-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| SS-16-A-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-16-AN-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 5/16-12인치 | 수나사 JIC 나사 | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-2-A | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-2-A-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| SS-2-A-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-4-A | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-A-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| SS-4-A-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-4-AG-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-AN-1-2 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-AT-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 JIC 나사 | Afficher le produit |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-A | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-A-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| SS-6-A-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-6-AG-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-AN-1-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-AN-1-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 JIC 나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-A-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-6-AT-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 JIC 나사 | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-A | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-A-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| SS-8-A-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-8-AG-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-AN-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-AT-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.