text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, union femelle tournant 1/4 po

Referencia #: SS-4-WVCR-6-DF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Tamaño conexión 2 1/4 po
Tipo de conexión 2 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, union femelle tournant 1/4 po

Referencia #: SS-4-WVCR-6-DF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-4-WVCR-6-DF — Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, union femelle tournant 1/4 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Tamaño conexión 2 1/4 po
Tipo de conexión 2 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Ver producto
SS-4-WVCR-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4-WVCR-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4-WVCR-6-200 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4-WVCR-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4-WVCR-6-600 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4-WVCR-6-6M0 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4-WVCR-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8-WVCR-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-WVCR-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-WVCR-6-400 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8-WVCR-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8-WVCR-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8-WVCR-6-DF 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Ver producto
SS-8-WVCR-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.