text.skipToContent text.skipToNavigation

Пробковый кран на четверть оборота для КИП из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,9

型番: SS-4P4T4

仕様

属性
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 дюйма
Type du raccordement 1 Внутр. резьба NPT
Dimension du raccordement 2 1/4 дюйма
Type du raccordement 2 Внутр. резьба NPT
Cv maximal 0.9
Couleur de poignée Зеленый
Type de poignée Рукоятка-указатель
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
Configuration droite, 2 voies

Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok sont des vannes fiables, actionnables avec un faible couple en un quart de tour, et caractérisées par une conception simple et compacte offrant un passage intégral et un blocage de l'écoulement par fermeture positive. Disponibles avec un choix de matériaux pour le corps et l'étanchéité, les vannes quart de tour à boisseau cylindrique sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Пробковый кран на четверть оборота для КИП из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,9

型番: SS-4P4T4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Configuration droite, 2 voies
Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok sont des vannes fiables, actionnables avec un faible couple en un quart de tour, et caractérisées par une conception simple et compacte offrant un passage intégral et un blocage de l'écoulement par fermeture positive. Disponibles avec un choix de matériaux pour le corps et l'étanchéité, les vannes quart de tour à boisseau cylindrique sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique.

仕様

SS-4P4T4 — Пробковый кран на четверть оборота для КИП из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,9

属性
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 дюйма
Type du raccordement 1 Внутр. резьба NPT
Dimension du raccordement 2 1/4 дюйма
Type du raccordement 2 Внутр. резьба NPT
Cv maximal 0.9
Couleur de poignée Зеленый
Type de poignée Рукоятка-указатель
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-2P4T Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-2P4T4 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-4P4T Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-4P4T1 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-4P4T2 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-4P4T4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-4P4T4-RT Латунь 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 製品を見る
B-4P4T5 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-6P4T Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-6P4T-MM Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-6P6T Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-8P6T Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-8P6T4 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
PFA-43S4 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
PFA-43S4-PM Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-10P6T-MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-12P6T-MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-2P4T Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-2P4T2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-2P4T4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-2P4T-BK Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-4P4T Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-4P4T1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-4P4T2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4P4T4-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-4P4T5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4P4T5-M1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4P4T-BK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-M1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-RD 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-TE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4V 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4V4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4P4V-LD 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P6T4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6P4T 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-BK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-LD 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-MM-BK 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-TE 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P6T 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P6T-M1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8P6T4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8P6T4-BK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8P6T-BK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-LD 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-M1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-TE 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。