|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur mâle, VCR 1/2 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/4-16
Réf. pièce : SS-8-VCR-1-8ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur mâle, VCR 1/2 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/4-16
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
Spécifications
SS-8-VCR-1-8ST — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur mâle, VCR 1/2 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/4-16
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4-16 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage cylindrique SAE/MS mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 자동 튜브 용접 | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-00032 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 평행나사 O-링 밀폐 | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-8M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-01081 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male Straight Thread O-Ring Seal | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.