text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador esférico, 1/2 pulg. Swagelok

型番: SS-8BW

仕様

属性
アクチュエーター・タイプ 手動式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボディ・シール 溶接
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.1
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット なし
ハンドル・カラー グリーン
ハンドル・タイプ アルミニウム製バー・ハンドル
最高温度、°F (°C) 900 (482)
最高使用温度における最高使用圧力 900°F @ 200 PSIG /482°C @ 13.7 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 1000 PSIG @ 100°F/68.9 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 コバルト基合金
ステム・タイプ 半球型
表面仕上げ 標準
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
ストレート型、手動式アクチュエーター

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador esférico, 1/2 pulg. Swagelok

型番: SS-8BW
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、手動式アクチュエーター
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

SS-8BW — Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador esférico, 1/2 pulg. Swagelok

属性
アクチュエーター・タイプ 手動式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボディ・シール 溶接
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.1
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット なし
ハンドル・カラー グリーン
ハンドル・タイプ アルミニウム製バー・ハンドル
最高温度、°F (°C) 900 (482)
最高使用温度における最高使用圧力 900°F @ 200 PSIG /482°C @ 13.7 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 1000 PSIG @ 100°F/68.9 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 コバルト基合金
ステム・タイプ 半球型
表面仕上げ 標準
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12BG-MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-2H 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 - 製品を見る
SS-2H2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4BG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4BG-TW 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
SS-4BG-V51 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 製品を見る
SS-4BK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4BKT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4BKT-V51 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 製品を見る
SS-4BK-TW 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
SS-4BK-V51 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 製品を見る
SS-4BK-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 製品を見る
SS-4BRG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4BW 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4BW-V51 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 製品を見る
SS-4H 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4H2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4H4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-4H-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 - 製品を見る
SS-4H-TH3 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 1/4인치 튜브 스터브 製品を見る
SS-4H-TW 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
SS-4H-V13 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR, 소켓 용접 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR, 소켓 용접 製品を見る
SS-4H-V51 316 스테인리스강 1/4인치 맞대기 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 1/4인치 맞대기 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 製品を見る
SS-4H-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 製品を見る
SS-6BG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6BG-MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6BK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6BW 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-6H-MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8BG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8BG-TW 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 製品を見る
SS-8BG-VCR 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 製品を見る
SS-8BK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8BK-VCR 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。