text.skipToContent text.skipToNavigation

Пропорциональный перепускной клапан высокого давления из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

Art.-Nr.: SS-4R3A1

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Наруж. резьба NPT
Größe Verbindung 2 1/4 дюйма
Typ Verbindung 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Griffart Без рукоятки
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Dichtungsmaterial фторуглерод FKM
Service-Klasse Высокое давление
Prüfung Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Hochdruck-Überströmventile

Überdruck-Schutz für verschiedene Anwendungen mit den proportionalen Überströmventilen mit einer einfachen und extern eingestellten Druckeinstellung.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Пропорциональный перепускной клапан высокого давления из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

Art.-Nr.: SS-4R3A1
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Hochdruck-Überströmventile
Überdruck-Schutz für verschiedene Anwendungen mit den proportionalen Überströmventilen mit einer einfachen und extern eingestellten Druckeinstellung.

Technische Daten

SS-4R3A1 — Пропорциональный перепускной клапан высокого давления из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Наруж. резьба NPT
Größe Verbindung 2 1/4 дюйма
Typ Verbindung 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Griffart Без рукоятки
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Dichtungsmaterial фторуглерод FKM
Service-Klasse Высокое давление
Prüfung Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-4R3A 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4R3A5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4R3A5-BU Edelstahl 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4R3A5-EP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4R3A5-KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4R3A5-NE Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4R3A5-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4R3A-BU Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4R3A-EP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4R3A-KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6R3A-MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8R3A-MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-R4M8F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-R4M8S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-R4S12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-R4S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.