스테인리스강 파이프 피팅, 육각 롱 니플, 1/4인치 수나사 NPT, 6인치(15.2cm) 길이
부품 번호: SS-4-HLN-6.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
육각 롱 니플애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
스테인리스강 파이프 피팅, 육각 롱 니플, 1/4인치 수나사 NPT, 6인치(15.2cm) 길이
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
육각 롱 니플
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-4-HLN-6.00 — 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 롱 니플, 1/4인치 수나사 NPT, 6인치(15.2cm) 길이
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/4인치 |
연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
연결구 2 크기 | 1/4인치 |
연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
유량 제한기 | 아니오 |
길이 | 6인치(15.2cm) |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 22560206 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
UNSPSC (10.0) | 40173303 |
UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
UNSPSC (15.1) | 40173303 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HLN-2.00 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-12-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-12-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-16-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-16-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-2-HLN-1.50 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-2-HLN-2.00 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-2-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-1.50 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-2.00 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-2.50 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-1.50 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-2.00 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-2.50 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-2.00 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-2.50 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-6.00 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.