text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • 업스트림 오일 및 가스 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: FPSO 선박 해양 시추 해저 조업 검증된 전문 기술과 신뢰할 수 있는 국제적 지원으로 뒷받침되는 신뢰성 높은 운영 보장 원유와 천연가스의 탐사 및 시추에서 생산에 이르는 업스트림 부문의 까다로운 요구를 충족하는 고품질 Swagelok 유체 시스템 부품 및 엔지니어링 어셈블리로 가동 중단을 최소화하고 신뢰성을 극대화해 보십시오. 해양 플랫폼, FPSO 또는 해저 제어 시스템을 설계하거나 관리하는 경우를 막론하고, Swagelok은 고객 사...

  • 해양 시추용 해저 시스템 솔루션: 표면 아래의 신뢰성

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 업스트림 오일 및 가스 FPSO 선박 해양 시추 Swagelok 해저용 부품: 해양 시추 문제에 대응하는 신뢰성 높은 솔루션 Swagelok 해저용 솔루션으로 유정 무결성 보호 시추 및 해저 시스템은 업스트림 오일 및 가스 탐사 및 생산에서 핵심적인 요소입니다. 해양, 해저 설비는 심해, 높은 압력, 부식성 환경 등 세계에서 가장 까다로운 환경 중 일부에서 운영됩니다. 이 시스템은 해저 아래에서 탄화수소에 접근, 관리, 생산하는 작업을 담당...

  • FPSO 선박용 Swagelok 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 업스트림 오일 및 가스 해양 시추 해저 조업 Swagelok FPSO 유체 시스템 전문 기술로 가동 시간 극대화 심해와 외딴 시추 위치에서는 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 선박이 고정 플랫폼의 비용 효율적이고 효과적인 대안으로 모멘텀을 얻어가고 있습니다. Swagelok은 오일 및 가스 산업 분야에서 수십 년의 경험을 활용하며, 고객이 FPSO 선박의 유체 시스템 부품을 구축, 관리 또는 개장할 때 가장 먼저 떠오르는 문제를 이해...

  • 시추 장비용 해양 솔루션: 가장 중요한 곳에 신뢰성 제공

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 업스트림 오일 및 가스 FPSO 선박 해저 조업 Swagelok 해양 시추 장비 솔루션: 까다로운 환경에 대비하여 설계된 신뢰성 해양 작업에 대응하는 신뢰성 높은 솔루션 해양 시추 장비는 업스트림 오일 및 가스 부문에서 가장 복잡하고 까다로운 환경입니다. 고정, 부유 또는 해저 형태의 이 플랫폼은 해저 아래에서 탄화수소를 탐사, 시추, 생산하는 일을 담당합니다. 연안에서 멀리 떨어진 곳에서, 때로 혹독한 기후와 극한의 압력 하에서 운영되는 해...

  • 에너지 이동을 유지하는 오일 및 가스 미드스트림 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 가스 압축 LNG 운송 파이프라인 솔루션 오일 및 가스 부문의 미드스트림 이해 미드스트림 오일 및 가스 부문은 업스트림 생산과 다운스트림 정유 및 분배 사이의 중요한 링크 역할을 합니다. 여기에는 원유, 천연가스, 정유제품의 운송, 저장, 도매 마케팅이 포괄됩니다. 파이프라인, 컴프레서 스테이션, 터미널, 미터링 스테이션이 이 인프라의 중추를 이루며, 안전성, 신뢰성, 규정 준수를 보장하려면 각각에 고성능 부품 및 시스템이 필요합니다. Swag...

  • 신뢰성 높은 파이프라인 성능을 보장하는 가스 압축 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 미드스트림 오일 및 가스 LNG 운송 파이프라인  솔루션 가스 압축 작업의 정밀도 및 신뢰성 가스 압축은 미드스트림 오일 및 가스 부문에서 필수적인 공정이며, 가스 파이프라인 압력을 높임으로써 파이프라인을 통해 천연가스를 효율적으로 운송할 수 있도록 합니다. 컴프레서 스테이션에서 압력을 올리거나 장거리에 걸쳐 유량을 관리하는 경우를 막론하고, 운영업체는 극한의 조건에서 성능을 발휘할 수 있는 견실한 시스템에 의존합니다. Swagelok은 가스 압축의 복잡성과...

  • 확신과 통제력 바탕의 LNG 운송

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 미드스트림 오일 및 가스 가스 압축 파이프라인  솔루션 액화 천연가스의 국제적 이동 지원 국제 에너지 시장이 더 청정한 연료를 수용하는 방향으로 전환됨에 따라, 액화 천연가스(LNG) 운송이 현대 에너지 인프라의 초석이 되었습니다. LNG는 해양과 대륙을 넘어 천연가스를 효율적으로 운반할 수 있는 수단이며, 에너지 보안과 탈탄소화 목표를 지원합니다. 하지만, LNG 운송에는 극한의 온도, 높은 압력, 엄격한 안전 요건 등 고유한 과제가 수반되므로, 전문적인 시...

  • 유량 무결성을 보장하는 오일 및 가스 파이프라인 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 미드스트림 오일 및 가스 가스 압축 LNG 운송 오일 및 가스 파이프라인: 에너지 산업의 생명줄 오일 및 가스 파이프라인은 국제 에너지 인프라의 동맥과 같으며, 원유, 정유제품, 천연가스를 막대한 거리로 운송합니다. 이 시스템은 다양한 지형의 외딴 환경에서, 그리고 고압 하에서 신뢰성 높게 작동해야 합니다. Swagelok은 에너지 공급 및 경제적 안정성을 유지하는 데 오일 및 가스 파이프라인 시스템이 중요한 역할을 한다는 점을 이해하고 있습니다. Swagel...

  • 다운스트림 오일, 가스, 케미컬 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 케미컬 및 석유화학 정유 서비스 다운스트림 오일 및 가스 운영에서 성능, 안전, 수익성 촉진 다운스트림 오일, 가스, 케미컬 조업에는 원유 정유에서 고가 화학물질 및 연료 생산에 이르는 모든 단계에서 정밀성, 안전, 효율성이 필요합니다. Swagelok은 수십 년간의 현장 전문 지식, 검증된 엔지니어링, 심층적인 공정 지식을 바탕으로 고객이 가장 까다로운 환경에서 유체 시스템을 최적화하고, 위험을 최소화하며, 수익성을 극대화하도록 지원합니다. 오늘날...

  • 다운스트림 석유화학 및 암모니아 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 다운스트림 오일, 가스, 케미컬 정유 서비스 다운스트림 석유화학 솔루션의 신뢰성 및 안전성 촉진 Swagelok은 석유화학 플랜트와 암모니아 생산 시설 내의 유체 시스템을 설계, 사용, 관리하면서 고객이 직면하는 고유한 과제를 이해하고 있습니다. 이 작업에는 신뢰성 높은 장비, 견실한 모니터링, 안전 및 규제 표준에 대한 엄격한 준수가 필요합니다. Swagelok은 고객이 인력과 환경을 보호하는 동시에 최적의 생산 품질, 에너지 효율성, 수익성을 달성하도록...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.