text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
Filtrer par :
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • 가스 분배 시스템

    가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.

  • 그랩 샘플링 스테이션 애플리케이션 가이드 Grab Sampling Station Application Guide, Swagelok Application Solution

    그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.

  • 모듈식 플랫폼 부품 MPC, 조립식 부품, 서브스트레이트, 매니폴드, 조립용 부품 및 조립 하드웨어

    MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터

  • 스트림 선택 시스템공정 분석기 사양용

    SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링

  • 호스 및 연성 튜빙

    호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

  • 압력 게이지산업용 및 공정용 PGI 시리즈

    PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공

  • 압력 게이지 고순도 및 클린 드라이 에어, PGU 및 PGC 시리즈

    특징: 50mm(1 1/2 and 2in.) 다이얼 크기; ASME B40.100; 316L VAR 말단 연결구(PGU 시리즈)에 따른 정확성; 중앙 후면 및 하단 장착 형태

  • RHPS 시리즈 압력 레귤레이터

    감압용 모델; 역압용 모델; 스프링 작동식, 돔 작동식 및 공기 작동식; 1/4 ~ 4인치 연결구; 최대 사용 압력 10 150 psig (700 bar); 온도 –20 ~ 80 ºC (–4 ~ 176 ºF)

  • 압력 레귤레이터

    감압용 모델; 역압용 모델; 가스 실린더 전환용 모델; 기화용 모델

  • 대유량, 수동식 가스 압력 레귤레이터

    HF 시리즈; 최대 유량이 200 std L/min 인 소형 크기; 최대 입구 압력은 500 psig (34.4 bar); 출구 압력은 150 psig (10.3 bar) 까지 수동 조절가능; 초고순도 사양에 적합한 316L VIM-VAR 스텐레스강 몸체; 1/4 in. VCR® 피팅, 1/4 in. 튜브 맞대기 용접, 1.5 in. 및 1.125 in. 블럭 조립식 연결구

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.