text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

필터:
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • 밸브

    먼 우주에서 대양의 해저 그리고 그 사이의 모든 곳에 이르기까지 중요한 애플리케이션들에 누설 없이 오래 사용하는 스웨즈락 밸브가 신뢰를 받고 있습니다. 신중히 관리되는 제조 관리기준에서 유래된 내구성으로 잘 알려진 당사 밸브는 까다로운 사용 환경에서도 오랫동안 사용한 후에도 신뢰할 수 있는 성능을 유지합니다. 밸브 스웨즈락은 원피스 계장용 볼 밸브, 쓰리피스 프로세스용 볼 밸브, 중압 볼 밸브, 다목적 볼 밸브, 트러니언 스타일 볼 밸브, 체크 밸브, 다이어프램 밸브, 미터링 밸브, 차단 및 유량 조절 니들 밸브, 프로세스 계장 밸...

  • 용접(Welding) 시스템

    일관적이고 효율적인 용접 방식이 필요한 프로젝트의 경우, Swagelok M200 오비탈 용접 시스템은 사용하기 쉬운 터치스크린 작동 방식으로 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이 시스템은 튜빙과 파이프 모두에 적용할 수 있는 비용 효율적이고 신뢰성 높은 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 제공합니다. 주요 유체 시스템을 설계하고 조립하려면 최신 용접 시스템을 사용해야 하는 경우가 많습니다. Swagelok M200 용접 시스템을 사용하면 손쉽고 비용 효율적으로 정밀하고 일관적인 고품질 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)...

  • 분석 계장

    Swagelok은 공정 유체 분석 분야의 폭넓은 전문 지식을 활용하여 광범위한 맞춤형 사전 설계 서브시스템, 유체 시스템 어셈블리 및 부품을 공급합니다. Swagelok은 다양한 유체 시스템 애플리케이션을 지원할 수 있도록 설계, 문제 해결, 교육 서비스를 제공합니다. 한정 평생 품질 보증이 적용되는 Swagelok의 사전 설계 서브시스템은 일관성과 손쉬운 설치를 보장하여 다양한 시설에서 유체 샘플링 및 제어를 간소화합니다. 애플리케이션 엔지니어는 고품질 Swagelok 부품을 사용하여 유체 시스템 솔루션을 설계하고 구축합니다. ...

  • 필터

    Swagelok 필터는 산업용 유체 시스템에서 액체 또는 파티클 오염물을 제거하여 신뢰성 높은 시스템 기능과 더 일관적이고 규격에 맞는 유체 제품을 보장합니다. Swagelok ® 필터는 액체와 기체를 운반하는 산업용 유체 시스템 전반의 주요 지점에서 파티클을 가두고 밀폐하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 제품은 유체 가공 시설에서 주요 부품의 손상, 샘플링 정확도 및 분석 기능의 간섭, 규격 미달 제품 및 기타 다운스트림 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다. Swagelok은 액체 및 기체 서비스용으로 고품질 수분제거(...

  • 피팅

    Swagelok 피팅은 유체 시스템 운영업체에 공정과 장비를 계속 안전하고 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 누설 없는 성능을 제공합니다. 1947년 Swagelok ® 튜브 피팅이 발표된 이래로, 업계 전문가들은 Swagelok 피팅에 의존하여 분석, 계장, 소구경 공정 유체 시스템에서 누설 없는 연결을 실현해 왔습니다. 부식성 환경, 극한의 온도 또는 고압에 대응하는 피팅이 필요한 경우를 막론하고, Swagelok은 고객이 신뢰할 수 있는 연결을 구축하는 데 도움이 되는 신뢰성 높은 옵션을 제공합니...

  • 호스 및 플렉시블 튜빙

    Swagelok은 다각적인 액체 및 기체 운반 요구를 충족할 수 있도록 다양한 코어 재질, 보강재 스타일, 연결구, 단열 옵션을 포함하여 광범위한 범용 및 고순도 호스의 선택권을 제공합니다. 호스 | 유체를 운반하는 다층 연성 도관 플렉시블 튜빙 | 유체를 운반하는 단층 연성 도관 Swagelok은 광범위한 종류의 호스를 공급하므로 한 공급업체에서 다양한 고품질 호스를 조달할 수 있습니다. Swagelok은 모든 벌크 호스 디자인을 보유하고 있으며, 이는 모두 극한의 애플리케이션에서도 강력한 성능을 제공할 수 있도...

  • 누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제

    Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제를 사용하면 유체 시스템 성능을 저해하기 전에 손쉽게 누설을 감지, 제거, 방지할 수 있습니다. 누설 검사액 | 어떤 유체 시스템 연결구에서 누설이 일어나고 있는지 보여줍니다 윤활제 및 밀폐제 | 설치 도중 누설이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다 Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제는 산업용 유체 시스템 운영업체가 운영 비용과 필요한 설치 시간을 줄이는 동시에 시설 안전을 개선할 수 있도록 지원합니다. 최선의 경우에도 누설은 유틸리티 또는 공정 유체가 손실될...

  • 측정 장치

    Swagelok은 즉석에서 정확한 판독치를 제공하는 게이지, 트랜스듀서, 센서, 유량계와 같은 조작하기 쉽고 읽기 쉬운 액체 및 기체 측정 장치를 제공합니다. 프로세스 정확도에 필요한 안정적인 유체 유량을 유지하려면 유체 시스템 내 온도와 압력의 정확한 측정이 필수입니다. 어떤 Swagelok 유체 및 가스 측정 장치로도 정밀도를 달성할 수 있습니다. Swagelok ® FV4 시리즈 유량 센서는 스냅액션 플로트(float)로 정확한 감지에 필요한 양압 작동을 제공함으로써 가스 시스템 내의 유량 증가 또는 감소를 ...

  • 레귤레이터

    신뢰성 높은 압력 제어는 유체 시스템의 안전한 운영에 필수적인 요소입니다. 스웨즈락은 거의 모든 상황에 적합한 고순도 및 산업용 압력 레귤레이터 를 보유하고 있습니다. 전 세계에 있는 압력 제어 전문가들이 광범위한 압력과 유량에 걸쳐 압력을 유지하고 드룹(Droop)을 최소화하는 구성을 찾을 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 스웨즈락의 1-stage 또는 2-stage 스프링 하중 및 계장 레귤레이터( K 시리즈 )와 공정 압력 레귤레이터( RHPS 시리즈 )는 다양한 산업 애플리케이션에서 예측 가능한 공정 출력을 유지할 수 있...

  • 샘플 실린더

    Swagelok은 화학물질 이송과 관련된 다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 금속 샘플 실린더를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다. Swagelok ® 금속 샘플 실린더를 사용하면 제품의 무결성을 유지할 수 있는 역량을 확신하고, 화학물질을 운반할 때 저장기를 다루는 인력을 보호할 수 있습니다. Swagelok은 미연방교통국(DOT), 캐나다 교통국, 유럽운송압력장비지침(TPED) 화학물질 운반 규제를 준수하는 광범위한 실린...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.