필터 — UHP 가스 필터
이 사양에 사용 가능한 필터:
- 1/4~3/4인치 일체형 수나사 VCR 피팅
- 122°F(50°C)
- 316L VAR 스테인리스강
- 3000 psig(206 bar)
- 최대 유량 30~2700 std L/min(1~95 std ft3/min)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-SCF3-VR4-P-225 316L VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-SCF3-VR8-P-600 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-SCF3-VR8-P-225 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-SCF3-VR4-P-30 316L VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간