ベローズ・シール・バルブ — メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4~3/8 インチ(6 mm)
- –28~482°C
- 316ステンレス鋼
- 0.68~4.82 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ベローズ・シール・バルブ — メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ — 직선형
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4BMG-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-4BMW-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-4BMRG-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-4BMG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4BMRW-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-4BMRG-TW 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 SS-4BMW 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4BMRG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4BMG-TW 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間