text.skipToContent text.skipToNavigation
コンパクト・ゲージ・バルブ

Swagelok®コンパクト・ゲージ・バルブ

コンパクト・ゲージ・バルブは、軽量かつ設置スペースが小さくてすむため、圧力計の取り付けやメンテナンスを迅速かつ容易に行うことができます。

コンパクト・ゲージ・バルブについて問い合わせる

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブを使用すると、圧力計を遮断してベントすることができます。ステンレス鋼製の Swagelokニードル・バルブ 1シリーズ(パネル・ナットは含まれません)および一体型のステンレス鋼製 Swagelokパージ・バルブ で構成されています。

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは、チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きの Swagelok 圧力計 用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能です。Swagelokチューブ継手エンド・コネクションも、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減を実現するほか、チューブをしっかりとグリップするため耐振性に優れています。一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減します。バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止しています。316ステンレス鋼製ボディは、耐久性および耐食性に優れています。

仕様

最高使用圧力 27.5 MPa
使用温度範囲 –53~315°C
ボディ材質 316ステンレス鋼
パッキン材質 PEEK
エンド・コネクション・タイプ(サイズ) Swagelokチューブ継手
(1/2 インチ、12 mm)

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブを使用して圧力計の取り付けやメンテナンスを簡素化する方法につきましては、下のボタンからお問い合わせください。

ゲージ・バルブについて問い合わせる

コンパクト・ゲージ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.