text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricantes — Lubricante para Roscas — Silver Goop™

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Lubricantes — Lubricante para Roscas — Silver Goop™
Fácil conexión de roscas con nuestra completa línea de lubricantes para roscas Swagelok, formulados para muchos materiales, aleaciones y temperaturas.

Productos similares

# de Pieza
Tamaño del Envase
Temperatura de Servicio
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Calibre de la Pared del Tubo
MS-TL-SGC 1파운드(450g) 최대 온도 1500°F(815°C) - - - Ver producto
MS-TL-SGT 1온스(29.5cm3) 최대 온도 1500°F(815°C) - - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.