Регуляторы — Регуляторы обратного давления, подпружиненные
Предлагаются регуляторы со следующими характеристиками:
- Модели редукторов давления
- Модели регуляторов обратного давления
- Подпружиненная, куполовидная и пневматическая конструкции
- Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов
- Рабочее давление до 10 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (700 бар)
- От –49 до 176°F (от –45 до 80°C)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Регуляторы обратного давления, подпружиненные — Регуляторы обратного давления
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질최대 입구 압력:압력 조절 범위포트포트 구성KBP1E0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A KBP1F0D4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма D KBP1G0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A KBP1J0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A KBP1F0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간