text.skipToContent text.skipToNavigation
Промышленные регуляторы давления Swagelok

Регуляторы Swagelok®

Промышленные регуляторы давления необходимы для обеспечения безопасной работы газовых и жидкостных систем. Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильные характеристики для безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. Технические эксперты и специалисты компании предоставляют качественную продукцию и необходимые знания для оптимизации давления в критических областях применения, гарантируя профессиональное сопровождение на глобальном уровне.

Узнайте, какой регулятор является наиболее подходящим для ваших условий

Специалисты применяют регуляторы давления Swagelok, которые обеспечивают стабильную, точную и долговечную работу на производстве. Разработка, изготовление, сборка и заводские испытания выполняются по строгим стандартам, что гарантирует безупречное качество и поддерживает репутацию компании Swagelok. Наш обширный ассортимент позволяет эффективно регулировать давление на различных величинах расходах, обеспечивая безопасность, надежность и рентабельность работы газовых и жидкостных систем.

Наша продуктовая линейка включает в себя регуляторы аналитических контрольно-измерительных систем (серия K) для точного контроля в различных средах, технологические регуляторы (серия RHPS) для крупных промышленных систем, газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода (серия HF) для чистых сред, испаряющие редукторы давления (серия KEV и KSV) для подготовки проб, регуляторы переключения газовых баллонов (серия KCM) для обеспечения непрерывного потока газа, и противоиспарительные регуляторы для безопасности при хранении опасных жидких веществ.

Промышленные специалисты часто сталкиваются с проблемами контроля давления из-за неправильного выбора продукции. Технический опыт наших консультантов поможет вам с определением размеров, выбором материалов, устранением неполадок на месте и поддержкой при разработке системы. Это гарантирует надежную работу газовых и жидкостных систем под давлением. Благодаря широкому ассортименту регуляторов Swagelok и поддержке специалистов вы можете уверенно достигать своих целей.

Поговорить со специалистом по регуляторам давления

레귤레이터 카테고리

돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

변화하는 유량 요구에 상관없이 다양한 입구 및 업스트림 압력을 제어하여 복잡한 시스템의 민감한 장비를 보호할 수 있습니다.

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

다양한 산업 애플리케이션에서 입구 압력을 정밀하게 제어하고, 일관적인 프로세스 출력 및 성능을 보장합니다.

고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈

고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈

신뢰성 높은 가스 제어에 필요한 수동 조절 기능, 대유량 기능, 내식성 구조의 시스템을 더 효율적으로 설계할 수 있습니다.

돔 감압 레귤레이터

돔 감압 레귤레이터

유량 또는 입구 압력 변화에 관계없이 압력 변동에 대해 정밀하고 일관적인 제어를 달성할 수 있습니다.

스프링 감압 레귤레이터

스프링 감압 레귤레이터

적절한 감압 스프링 하중 레귤레이터로 케미컬 분배, 탈이온수, 케미컬 공급 시스템 내에서 프로세스 출력을 유지할 수 있습니다. 

전기 가열 감압 레귤레이터

전기 가열 감압 레귤레이터

액체 샘플 기화 또는 가스 샘플 예열에 이상적인 전기 가열식 기화 감압 레귤레이터로 정확성과 안정성을 강화할 수 있습니다.

스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

Swagelok에서 최첨단 기화 감압 레귤레이터를 살펴보세요. 다양한 제품군으로 정밀한 압력 제어를 달성하세요.

가스 실린더 전환 레귤레이터

가스 실린더 전환 레귤레이터

당사의 고품질 가스 실린더 조절기 및 전환 조절기로 안전하고 효율적인 가스 공급을 보장하십시오. 신뢰할 수 있는 가스 제어 솔루션을 믿으십시오!

탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

산업 공정에서 정확한 압력 제어와 안정적인 가스 관리를 위한 Swagelok 탱크 블랭킷 조절기 솔루션을 살펴보세요.

램프 레귤레이터

램프 레귤레이터

Swagelok의 충전소용 수소 압력 레귤레이터에 대해 살펴보십시오. 이 수소 가스 레귤레이터가 어떻게 안전하고 정밀한 압력 제어를 보장하는지 알아보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

장비사 재조립 키트를 사용하여 레귤레이터를 유지하고 가동 중단을 줄일 수 있습니다. 이 키트에는 유체 접촉 부품, 윤활제, 지침이 포함되어 있습니다.

Каталоги регуляторов

Независимо от того, необходимо ли вам поддерживать давление на выходе или на входе в аналитических или контрольно-измерительных системах (серия K) или регулировать давление в тяжелых промышленных условиях (серия RHPS), в системах с высокой степенью чистоты и высоким расходом (серия HF) или в системах с резервуарами для хранения опасных жидкостей (противоиспарительные регуляторы)—у нас есть конфигурация, отвечающая вашим потребностям. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции и вспомогательные принадлежности, можно найти в документации, представленной здесь.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Сравните характеристики регуляторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

как выпрямить кривую расхода регулятора
Как свести к минимуму падение давления

Падение или снижение давления на выходе по мере увеличения расхода на выходе может стать проблемой для всех регуляторов. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как свести к минимуму падение давления в редукторе.

Регуляторы с нагревом серии KEV
Обзор решений с использованием регуляторов с нагревом (серии KEV)

Узнайте, как надежный регулятор с нагревом Swagelok® серии KEV для аналитических пробоотборных систем реагирует на изменение вводимых оператором данных, температуры окружающей среды и других условий эксплуатации, обеспечивая стабильные и надежные результаты.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

Регуляторы Swagelok

От лабораторных стендов до загруженных производственных предприятий и коммерческих заправочных станций—везде промышленные регуляторы давления играют решающую роль в обеспечении изоляции и транспортировки жидкости и газа под оптимальным давлением. Если давление не контролировать должным образом, результаты испытаний могут быть признаны недействительными, процессы—нарушены, оборудование—повреждено, а персонал—подвержен риску. Вам нужна уверенность в том, что регуляторы в вашей системе будут постоянно и точно поддерживать уровень давления на протяжении длительного срока службы—не требуя частого техобслуживания, ремонта или замены.

Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильную, точную и долгосрочную работу, которая необходима для безопасной, надежной и рентабельной эксплуатации жидкостных и газовых систем.

Как выбрать регулятор

Узнайте, как работают регуляторы

В авторизованных центрах продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok по всему миру есть консультанты по жидкостным и газовым системам, которые оказывают поддержку на местах при выборе между подпружиненной, куполовидной или одной из многих других доступных конфигураций регулятора. Эти консультанты также могут помочь диагностировать проблемы с регулятором, а также изготовить по ТУ заказчика жидкостные и газовые системы, содержащие регуляторы, такие как системы подачи и распределения газов.

Узнайте больше об этих сервисах, а также о соответствующих курсах обучения от Swagelok

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.