text.skipToContent text.skipToNavigation
Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны серии PRV

Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok®

Пропорциональные предохранительный клапаны серии PRV обеспечивают защиту от превышения давления при наличии сертификата PED.

Узнать больше

Пропорциональные предохранительные клапаны серии PRV имеют пять диапазонов настройки рабочей пружины. Устройства настраивают, испытывают, фиксируют и маркируют для обеспечения требуемого значения. Они открываются постепенно, с ростом давления над величиной установки, и закрываются при снижении давления в системе ниже установки.

Кроме того, предохранительные клапаны серии PRV:

  • Сертификация согласно требованиям PED 2014/68/EU, Категория IV
  • имеют маркировку CE по условиям Директивы PED как предохранительный клапан согласно ISO-4126-1

Опциональные переходные торцевые соединения обеспечивают свободу действий при монтаже при различных настройках системы.

Технические характеристики

Рабочее давление до 6000 psig (413 бар ман)
Установка давления От 145 до 6000 psig (от 10,0 до 413 бар ман)
Материалы уплотнения Фторуглерод FKM и нитрил

Запросить технические характеристики

Каталоги пропорциональных предохранительных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Курсы и обучение Swagelok
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды

В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.