text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula Antirretorno

Válvulas Antirretorno y de Exceso de Caudal Swagelok®

Las válvulas antirretorno en línea Swagelok están disponibles en un rango de presiones de disparo ajustables y fijas para controlar el caudal de retorno en aplicaciones de servicio general y alta pureza. Las válvulas de exceso de caudal mejoran la integridad y seguridad del sistema al eliminar la necesidad de mecanismos de derivación.

Válvulas Antirretorno | Diseñadas para fluidos que circulan en una dirección
Válvulas de Exceso de Caudal | Detienen la liberación del exceso de caudal aguas abajo

Ver Válvulas Antirretorno

Las válvulas antirretorno Swagelok® están diseñadas para permitir el caudal en un solo sentido. Nuestras válvulas antirretorno están disponibles con una variedad de diseños que incluyen versiones con obturador, cierre por gravedad y totalmente soldadas para aplicaciones de servicio general y de alta pureza incluyendo las aplicaciones de media y alta presión.

Las válvulas antirretorno Swagelok están disponibles con variedad de conexiones finales y materiales de cierre, permitiendo a los usuarios encontrar soluciones fáciles de integrar y compatibles con sus sistemas y fluidos de proceso. Algunas válvulas antirretorno Swagelok tienen diseños totalmente soldados para ofrecer una contención fiable del fluido del sistema en aplicaciones de alta pureza, y algunas están fabricadas en fluoropolímero de ultra alta pureza y no tienen juntas tóricas, maximizando el caudal y reduciendo la pérdida de carga, eliminando las zonas muertas y con una excelente integridad frente a las fugas.

Las válvulas de exceso de caudal Swagelok® serie XS tienen un obturador ranurado que se mueve a la posición de disparo cuando se produce un exceso de caudal aguas abajo, lo que detiene la liberación incontrolada de los fluidos del sistema. Cuando la presión se iguala, las válvulas se rearman. Estas válvulas eliminan la necesidad de un complejo mecanismo de bypass a la vez que reducen el tiempo de mantenimiento.

Aprenda las diferencias entre la presión de disparo y la presión de cierre para saber si su válvula antirretorno funciona correctamente.

Vea el Vídeo

카테고리

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Conozca los tapones deflectores y una gran variedad de accesorios para el mantenimiento de las válvulas antirretorno con obturador, incluidos los conjuntos de muelle, cierre y recambio del obturador. 

Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza, Serie CHP

Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza, Serie CHP

Swagelok tiene disponibles válvulas antirretorno de fluoropolímero serie CHP para las aplicaciones de ultra alta pureza.
Válvulas Antirretorno para Hidrógeno

Válvulas Antirretorno para Hidrógeno

Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

Válvulas Antirretorno, Series C, CP, CH

Válvulas Antirretorno, Series C, CP, CH

Hay disponibles válvulas antirretorno con obturador de acero inoxidable y latón, con una gran variedad de conexiones finales y presiones de disparo ajustables o fijas.

Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV

Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV

Las válvulas antirretorno de media presión están diseñadas para la contención de la presión y el control de los fluidos del sistema para evitar el retorno del caudal.

Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50

Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50

Las robustas válvulas antirretorno por gravedad de acero inoxidable limitan el retorno del caudal a presiones hasta 413 bar (6000 psig) y temperaturas hasta 482°C (900°F).

고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.

초과 누출 차단 밸브

초과 누출 차단 밸브

Aumente la seguridad del sistema evitando la liberación incontrolada de los fluidos del sistema en caso de rotura de la línea aguas abajo con válvulas de exceso de caudal.

Catálogos de Válvulas Antirretorno

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Shenyang blower works
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

etiqueta de manguera de válvula
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras

Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.