text.skipToContent text.skipToNavigation
주름 없는 유로 나일론 호스

Swagelok® 열가소성 호스

Swagelok® 열가소성(나일론 및 폴리우레탄) 코어 호스는 고 임펄스 압력 사이클과 역동적인 동작을 견딜 수 있도록 견고하게 설계되어, 유압 및 압축 천연 (CNG) 차량 충전 애플리케이션에서 강력한 성능을 제공합니다.

열가소성 호스 보기

Swagelok 열가소성 호스는 유압 펌프 및 볼 밸브 애플리케이션에 사용할 때 강력한 압력 임펄스 성능을 제공합니다. 이 호스는 고압 변화에 대한 내성으로 인해 특히 CNG 차량 충전 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘하며, NGV 및 ECE R110 대체연료 인증 모델도 공급 가능합니다.

Swagelok 고성능, 다목적 주름 없는 나일론 코어 호스는 다양한 연결구를 통해 유압, 천연 가스 및 기타 범용 산업용 애플리케이션에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 매끄러운 내부 벽이 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 유량 제어 기능과 강화된 배출 성능을 제공하며, 폴리우레탄 커버가 내마모성을 제공합니다.

Swagelok 폴리에틸렌 호스 코어 재질은 FDA 21 CFR Part 177 1520 및 NSF-51 규격을 준수하므로, 식품, 유제품, 식수 애플리케이션에서 신뢰성 높은 옵션입니다. 내부 섬유 편조 보강층이 압력 밀폐 성능과 유연성을 높여줍니다. 폴리우레탄 커버는 내마모성을 제공하며 수분 잔류와 시스템 오염을 방지합니다.

열가소성 호스 선택에 도움이 필요하십시까?

현지 전문가에게 문의

애플리케이션에 적절한 호스 찾기

サーモプラスチック・ホースのカテゴリー

エンド・コネクション

エンド・コネクション

各種エンド・コネクションを使用すると、現場でSwagelok®ホースを容易に取り付けることが可能です。さまざまなサイズを選ぶことができます。

ナイロン・ホース

ナイロン・ホース

7R/8Rシリーズ・ナイロン・ホースは、ガスの放出が課題となる油圧アプリケーションに適しています。

ポリエチレン・コア・ホース

ポリエチレン・コア・ホース

Обеспечьте соответствие требованиям FDA и предупредите загрязнение систем в пищевой, молочной и водной промышленности за счет шлангов Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.