text.skipToContent text.skipToNavigation

Регуляторы

Предлагаются регуляторы со следующими характеристиками:

  • Модели редукторов давления
  • Модели регуляторов обратного давления
  • Подпружиненная, куполовидная и пневматическая конструкции
  • Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов
  • Рабочее давление до 10 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (700 бар)
  • От –49 до 176°F (от –45 до 80°C)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

В настоящее время продукция недоступна.
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.