VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 암나사 코넥터
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~1인치
- NPT
- 316 또는 316L 스테인리스강
- 최대 4400 psig(303 bar)~8400 psig(578 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с внутренней резьбой — Прямые
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-12-VCO-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-VCO-7-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-4-VCO-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-VCO-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간