text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズ NPTめねじ

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.5 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 1500 PSIG @ 70°F/103 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズ NPTめねじ

Referencia #: SS-QC6-D-6PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Especificaciones

SS-QC6-D-6PF — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズ NPTめねじ

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.5 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 1500 PSIG @ 70°F/103 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC4-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-D-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-D-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-D-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC8-D-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-D-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conector para Manguera - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.