Système de support — Plaque à souder allongée
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Système de support — Plaque à souder allongée
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64,0 mm (2,52 po) | - | Afficher le produit |
| 304-S1-WPEM | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64 mm (2,52 po) | - | Afficher le produit |
| 304-S3-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 78,0 mm (3,07 po) | - | Afficher le produit |
| 304-S5-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 100 mm (3,94 po) | - | Afficher le produit |
| 304-S6-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 116 mm (4,57 po) | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.