Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 1 1/2 дюйма
- Муфта, переходная муфта, проходной угольник, проходной тройник
- Нерж. сталь
- От –25 до 400°F (от –31 до 204°C)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UT-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® -
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-UT-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-6-UT-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-6-UT-6-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-6-UT-6-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-12-UT-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-16-UT-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-4-UT-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-4-UT-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-UT-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-UT-6-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-8-UT-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-UT-6-400 - - - - - -
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UT-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-8-UT-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr®
Наличие изделий по местоположению склада
часов