Flexible métallique haute pression Swagelok® (série FX)
Le flexible haute pression entièrement métallique de la série FX résiste à la corrosion dans des environnements corrosifs où règnent des températures élevées, un vide ou des pressions élevées.
Se renseigner sur notre gamme de flexiblesLe flexible série FX est un flexible haute pression avec un tube central en acier inoxydable 316L convoluté et une double tresse en acier inoxydable 321 qui améliore la tenue en pression. Le tube central convoluté de ce flexible avec tresse métallique procure de la souplesse et limite les déformations. Il est couramment utilisé dans des milieux soumis au vide et à des températures élevées ainsi que dans des milieux corrosifs soumis à de fortes pressions, ou lorsque la perméation n’est pas souhaitée.
Regarder cette vidéo pour en savoir plus sur la perméation
Avec des diamètres de 1/4 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 413 bar (6000 psig) et un choix de raccordements soudés conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression, le flexible tressé haute pression série FX peut répondre aux besoins de systèmes divers. Des assemblages standard et sur mesure sont disponibles avec des options – protections, étiquettes ou test de fuite à l’hélium.
Découvrir comment bien les choisir les couches de renfort d’un flexible en fonction de l’application
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : Acier inoxydable 316L convoluté annulaire Renfort : Tresse double en acier inoxydable 321 Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
| Diamètre nominal du flexible | Diamètres nominaux des flexibles : 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po |
| Pressions de service | Vide à 413 bar (6000 psig) pour 1/4 po Vide à 344 bar (5000 psig) pour 3/8 po Vide à 310 bar (4500 psig) pour 1/2 po Vide à 248 bar (3600 psig) pour 3/4 po Vide à 206 bar (3000 psig) pour 1 po Vide à 179 bar (2600 psig) pour 1 1/4 po Vide pour 151 bar (2200 psig) pour 1 1/2 po Vide à 115 bar (1675 psig) pour 2 po |
| Plage de température | –200 à 537°C (–325 à 1000°F) |
| Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords avec joint métallique VCR®, raccords avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。