카탈로그
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Snoop®
С помощью жидкого течеискателя Snoop®, имеющего гибкую инспекционную трубку и допускающего длительное пузыреобразование, вы сможете выявлять даже небольшие утечки в труднодоступных местах.
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
용기 크기
|
온도 범위
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
튜브 벽 게이지
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-SNOOP-2OZ | 2 унций (59 мл) | От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) | - | - | - | 제품 보기 |
MS-SNOOP-8OZ | 8 унций (236 мл) | От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) | - | - | - | 제품 보기 |
MS-SNOOP-GAL | 1 галлон (3,8 л) | От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) | - | - | - | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。