text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser

Art.-Nr.: SS-400-C

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Verschlusskappen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser

Art.-Nr.: SS-400-C
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Verschlusskappen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Technische Daten

SS-400-C — Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-100-C Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-1010-C Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-200-C Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-400-C Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-600-C Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-810-C Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
PFA-420-C Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-100-C Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-1010-C Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-10M0-C Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-1210-C Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-12M0-C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-15M0-C Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-1610-C Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-16M0-C Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-18M0-C Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.