Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование
Запчасти и вспомогательные принадлежности для шаровых кранов и пробковых кранов на четверть оборота состоят из следующего:
- Комплект монтажного кронштейна
- Глушитель / фильтр
- Комплект рукоятки
- Пневматический привод
- Запасной шар
- Комплект уплотнения
- Комплект запасных заглушек
- Седло
- Электромагнитный клапан
- Комплект штока
- Клапанная защелка
- Комплект скобы под замок
- Комплект концевого выключателя
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект кронштейна для крепления
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-MB-41 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-62 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-67 - - - - - SS-MB-43G Нержавеющая сталь - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-41G Нержавеющая сталь - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-68 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глушитель / фильтр
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2S-PBKM4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - S-PBKM2 Углеродистая сталь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект рукоятки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PHEN-P6T-K4-RD - - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - NY-5K-45LL-BK Нейлон - - - - PH-5K-83-BK - - - - - SS-51K-62K-OG Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-62L-BK Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-63K-OG-4 Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-63LLK-OG Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-67L Нержавеющая сталь - - - - SS-5K-42GPM Нержавеющая сталь - - - - SS-5K-43GPM Нержавеющая сталь - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - SS-51K-63K-OG Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-65K-OG Нержавеющая сталь - - - - SS-5K-83 Нержавеющая сталь 316 - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-51K-63L Нержавеющая сталь - - - - NY-5K-43GLL-BK Нейлон - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - SS-51K-65L Нержавеющая сталь - - - - NY-5K-43GLL-RD - - - - - NY-5K-45LLC-BK - - - - - SS-51K-62LK-OG - - - - - SS-5K-83LH - - - - - -
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Pièces détachées et accessoires — Пневматический привод
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-135-SR - - - - - MS-151-DA - - - - - MS-151-SR - - - - - MS-151-SR-HT - - - - - MS-153-DA - - - - - MS-153-SR - - - - - MS-155-SR - - - - - MS-131-DA - - - - - MS-131-SR - - - - - MS-131-SR-HT - - - - - MS-133-DA - - - - - MS-133-SR - - - - - MS-133-SR-HT - - - - - MS-135-DA - - - - - -
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Pièces détachées et accessoires — Запасной шар
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-3BK-63 - - - - - SS-3BK-65 - - - - - SS-3BK-68 - - - - - SS-3BK-62 - - - - - SS-3BK-67 - - - - - C3M-C1AK-63 - - - - - -
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 备件和附件 — Комплект запасных заглушек
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-P6T-K9 фторуглерод FKM - - - - SS-P4T-K9 фторуглерод FKM - - - - -
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 备件和附件 — Комплект уплотнений
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-91K-62T Из фторопласта (PTFE) - - - - B-91K-63T Из фторопласта (PTFE) - - - - EP-P6T-K2 этиленпропилен - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-91K-AFS - - - - - SS-91K-R62T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-R63T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-91K-S63P Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - SS-9K-L83XK Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - VI-P4T-K2 Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-62T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-67T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-68T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-63T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-65T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-S65P - - - - - SS-9K-83K Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-9K-83P Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - SS-9K-83XK Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-9K-83XP Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - SS-9K-83XT Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-9K-H83P Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - SS-9K-H83XP Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - VI-P6T-K2 Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-4SK - - - - - SS-91K-65P - - - - - -
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 备件和附件 — Седло
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-9S-83P Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - -
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 备件和附件 — Комплекты штока
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-3AK-63 Нержавеющая сталь - - - - SS-3AK-65 Нержавеющая сталь - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Запорное устройство фитингов для клапанов
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-VL-M-3 Из полипропилена - - - - MS-VL-S-2 Из полипропилена - - - - MS-VL-S-3 Из полипропилена - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект соед. муфт
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2304-5K-43G-131 Нержавеющая сталь 304 - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект привода
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-PT-DA - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Электрический привод перем. тока для 3-ходового шарового крана
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-142ACX - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Электрический привод пост. тока для 2- и 4-ходового шарового крана
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-142DC - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект электромагнитов
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-SOL-1K - - - - - MS-SOL-2K - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Электромагнитный клапан
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-SVMF4-C24D - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект скоб под замок
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-51K-43G-LH Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-51K-AFS-LH Нержавеющая сталь 316 - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Инструмент для регулировки уплотнений
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-WK-43 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект для крепления на панель
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-PMK-63 - - - - - MS-PMK-65 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2TGC-91K-63-LD - - - - - TGC-91K-68-LD - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов