Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Трубный фитинг из нерж. стали, переходная втулка, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма – внутр. резьба NPT 1/16 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
MTO Base Product
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 1/8 дюйма |
Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
Размер соединения 2 | 1/16 дюйма |
Тип соединения 2 | Внутр. резьба NPT |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37020564 |
eClass (5.1.4) | 37020514 |
eClass (6.0) | 37020514 |
eClass (6.1) | 37020514 |
UNSPSC (4.03) | 40141724 |
UNSPSC (10.0) | 40173607 |
UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
UNSPSC (15.1) | 40141719 |
UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
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
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.