|
Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 1/2 po x diam. int. 3/8 po
부품 번호: SS-815-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
튜빙 인서트Swagelok 튜브 피팅에 사용할 다양한 예비 부품과 액세서리를 선택할 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 1/2 po x diam. int. 3/8 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
튜빙 인서트
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-815-6 — Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 1/2 po x diam. int. 3/8 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 크기 | 3/8인치 ID |
| 연결구 2 종류 | 플라스틱 튜빙 인서트 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Латунь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 0,17 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| B-405-2 | Латунь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 1/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| B-605-4 | Латунь | 3/8 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| B-6M5-4M | Латунь | 6 мм | - | Внутр. диам. 4 мм | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| B-815-6 | Латунь | 1/2 дюйма | - | Внутр. диам. 3/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-1015-8 | Нержавеющая сталь | 5/8 дюйма | - | Внутр. диам. 1/2 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-10M5-8M | Нержавеющая сталь | 10 мм | - | Внутр. диам. 8 мм | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-1215-10 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | - | Внутр. диам. 5/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-1215-8 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | - | Внутр. диам. 1/2 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-12M5-10M | Нержавеющая сталь | 12 мм | - | Внутр. диам. 10 мм | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-12M5-8M | Нержавеющая сталь | 12 мм | - | Внутр. диам. 8 мм | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-1615-12 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | - | Резьба ID 3/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-1615-14 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | - | Внутр. диам. 7/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-305-2 | Нержавеющая сталь | 3/16 дюйма | - | Внутр. диам. 1/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-405-170 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 0,17 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-405-2 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 1/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-405-3 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-505-3 | Нержавеющая сталь | 5/16 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-505-4 | Нержавеющая сталь | 5/16 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-605-277 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | Внутр. диам. 0,277 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-605-3 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-605-4 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-6M5-4M | Нержавеющая сталь | 6 мм | - | Внутр. диам. 4 мм | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-815-4 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
| SS-8M5-6M | Нержавеющая сталь | 8 мм | - | Внутр. диам. 6 мм | Пластиковая трубная вставка | 제품 보기 |
연락처
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.