PTFE / PFA コア・ホース — PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ
以下の仕様のPTFE/PFAコア・ホースを取り揃えています:
- サイズ:1/4~3/4 インチ(6~12 mm)
- –53~232°C
- PTFE
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA) — Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия T — Шланг серии Т из PTFE
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-12BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-12BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-12BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-12 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-120 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-18 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-6 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-60 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-72 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4MBHT-12 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-4MBHT-24 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-18 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4MBHT-36 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-12 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-60 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-72 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-12 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-120 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-18 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-60 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-72 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8MBHT-24 Из фторопласта (PTFE) 12 мм Трубный переходник Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® SS-8MBHT-36 Из фторопласта (PTFE) 12 мм Трубный переходник Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok®
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間