Vannes à membrane très haute pureté Swagelok® pour le procédé de dépôt par couche atomique (séries ALD3 et ALD6)
Intégrées aux équipements utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs, les vannes à membrane Swagelok des séries ALD3 et ALD6 permettent d’obtenir le dosage contrôlé nécessaire au procédé de dépôt par couche atomique (ALD). Elles ont pour caractéristiques une durée de vie très longue, un actionnement ultrarapide et des coefficients de débit allant jusqu’à 0,62.
Demander des informations sur les vannes ALDLes vannes à membrane très haute pureté ALD3 Swagelok® et ALD6 Swagelok® sont conçues pour fournir aux fabricants de semi-conducteurs un dosage fiable et ultrarapide des gaz précurseurs utilisés pour fabriquer des puces électroniques couche par couche dans les chambres de dépôt. Ces vannes ultraperformantes ont une durée de vie très longue, peuvent être immergées complètement à des températures élevées et sont adaptées aux applications très haute pureté.
Les membranes utilisées dans les vannes ALD3 et ALD6 sont fabriquées dans un superalliage à base de cobalt à la fois robuste et résistant à la corrosion. Avec leur corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR, ces vannes sont adaptées aux applications très haute pureté. Fabriqué en PFA haute pureté, le siège des vannes est compatible avec de nombreux produits chimiques, résiste au gonflement et empêche les contaminations. Ces vannes à actionnement pneumatique normalement fermées ou normalement ouvertes sont proposées dans des configurations diverses adaptées à différentes contraintes d’installation.
Découvrir en quoi les vannes ALD améliorent les procédés de fabrication des semi-conducteurs
Caractéristiques techniques des vannes ALD3 et ALD6
| Pression de service | Du vide à 10,0 bar (145 psig) |
| Pression d’éclatement | > 220 bar (3200 psig) |
| Pression d’actionnement | 3,5 à 6,2 bar (50 à 90 psig) |
| Température | 0° à 200°C (32° à 392°F) |
| Coefficient de débit (Cv) | 0,27 ou 0,62 |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable 316L VIM-VAR |
| Matériau de la membrane | Superalliage à base de cobalt |
| Raccordements d’extrémité | Type (taille) : Raccord VCR® femelle (1/4 po à 1/2 po), raccord VCR mâle (1/4 po à 1/2 po), joint en C haut débit pour montage modulaire en surface (1,125 po à 1,5 po) |
Vous avez des questions sur les vannes ALD ?
Catalogues des vannes séries ALD3 et ALD6
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
ALD 3, 6, and 7 Diaphragm Valves and ALD20 Bellows: Ultrahigh cycle life, high-speed actuation; Up to 392°F (200°C) w thermal actuators; Electronic actuator position-sensing; ultrahigh-purity applications; High flow capacity, PFA seat, Normally closed pneumatic actuation, Alloy 22 available
최적의 합금으로 반도체 수율 향상
반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.
재질 선택에 대해 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
하나의 신제품 밸브: 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션
핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.